Termékek közzététele
Vortex Commercial Water Slide, 10' 7" Overall Height, Corkscrew Runway
S.R. Smith

Vortex Commercial Water Slide, 10' 7" Overall Height, Corkscrew Runway

4.6/5 csillag4.6(15 vélemény)
This multi-market, open- or closed-flume slide is available with a ladder or a spiral staircase - you decide! The flexibility of this slide is perfect for commercial or high-end residential applications. The high-volume water delivery system gives you up to 40 gallons of water per minute.

Height: 10'7" overall, 7'6" to the seat

Weight limit: 325 lbs

Children under 48" tall must be supervised at all times when using this slide.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító577-022
  • TermékcsaládAthletic, Recreational, and Therapeutic Equipment
  • TermékcsoportVortex Commercial Water Slide
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2011-05-09
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaSport és szabadidő - Egyéb

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok

Hasonló termékek