Termékek közzététele
12 GreenCoat® Colour Coated Steel | Snow White Colour
12 GreenCoat® Colour Coated Steel | Snow White Colour
12 GreenCoat® Colour Coated Steel | Snow White Colour
12 GreenCoat® Colour Coated Steel | Snow White Colour
    SSAB

    12 GreenCoat® Colour Coated Steel | Snow White Colour

    GreenCoat® – Építészet, acél és svéd repceolaj

    A GreenCoat® az SSAB innovatív, fenntartható, színes festékbevonattal rendelkező építőipari acélmegoldásokat kínáló márkája. A GreenCoat® színes festékbevonattal rendelkező acélok nem csupán a legfenntarthatóbb termékportfóliót kínálják tetőkhöz, falburkolatokhoz és esővíz-elvezető rendszerekhez, de egyben az egyik legátfogóbbat is az építőipar egésze számára.


    Zöldebb és jobb jellemzők
    A hordozóréteg tekintetében valamennyi GreenCoat® termék prémium minőségű skandináv acélból készül, amely a piacon elérhető egyik legjobbként elismert világszerte. Ezen felül a legtöbb GreenCoat® termék bevonatához a hagyományos, fosszilis alapú olajok helyett svéd repceolajat használnak, ami a GreenCoat® színes festékbevonattal rendelkező acélokat egyedülállóvá teszi a piacon. Ezek az egyedi, szabadalmaztatott bio-alapú technológiával készülő festékbevonatok nem csak környezeti előnyöket nyújtanak, hanem növelik a teljesítményt is. E termékek egy egészségesebb környezet érdekében készülnek, és csökkentik a káros anyagok levegőbe jutását.

    A GreenCoat® színes festékbevonattal rendelkező acélok rendkívül ellenállóak a korrózióval, az UV-sugárzással, valamint a karcolásokkal szemben. Ezek a termékek egy olyan könnyű anyagot biztosítanak az építők számára, amellyel egyszerű dolgozni akár -15 °C-os hidegben is. Az acél továbbá 100%-ban újrahasznosítható, valamint fokozott tartósságot biztosít az elkövetkező évekre. Ezt több mint 40 éve igazolják a világ minden táján – többek között Floridától Svédországon át, Kína és Ausztrália part menti területein – található vizsgálóállomásokon, zord kültéri körülmények között végzett vizsgálatok.

    A GreenCoat® környezetvédelmi terméknyilatkozat (EPD) részletes információval szolgál arra vonatkozóan, hogy hogyan állítjuk elő a GreenCoat® színes festékbevonattal rendelkező acélt, és hogyan gondoskodunk a termék életciklusáról.


    A színek széles választéka – életteli és tartós

    A GreenCoat® színes festékbevonattal rendelkező acélok széles színválasztékban állnak rendelkezésre. A BIMobject alkalmazásban bemutatjuk az építészektől és építőktől összegyűjtött 28 legjobb színünket. Ezek mindegyike nagy gonddal lett kiválasztva a modern építészeti és tervezési trendek alapján. A teljes GreenCoat® színskála az egyedi igényekre szabott színek és felületkezelési formák széles körét foglalja magában.

    A megfelelő szín elérése érdekében kérjen GreenCoat® mintát a következő e-mail címen: samples.greencoat@ssab.com

    Specifikáció
    • A GreenCoat® színes festékbevonattal rendelkező acélok vonzó színek és felületkezelési formák széles választékával állnak rendelkezésre tetőkhöz, falburkolatokhoz és esővíz-elvezető rendszerekhez; valamennyi termék gyártása az EN 10169 szabványnak megfelelően történik. Az SSAB aktívan figyelemmel kíséri és felkészülten várja a környezetvédelemmel, a biztonsággal és a vegyi anyagokkal kapcsolatos jogszabályok változásait, és megfelel a vegyi anyagokra vonatkozó érvényes uniós rendelkezéseknek, mint például a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK (REACH) valamint az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK (CLP) rendeletnek. 

      A GreenCoat® színes festékbevonattal rendelkező acélok az alábbi környezetvédelmi címkékkel tanúsítottak:
      BASTA és Byggvarubedömningen

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóGreenCoat-ColourCoated-Steel-SnowWhite-Colour
    • TermékcsaládSteel - Sheet & Coil
    • TermékcsoportGreenCoat® - Colour Coated Steel
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2018-10-11
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSheet metal
    • Másodlagos anyagFesték
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Burkolat
    • IFC besorolásAnyag
    • UNSPSC névSteel plate
    • UNSPSC kód30102204
    • Uniclass 2015 kódPr_25_71_51
    • Uniclass 2015 leírásMetal sheets and strips
    • CSI MasterFormat 2014 kód05 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névMetals
    • OmniClass szám23-13 00 00
    • OmniClass névStructural and Exterior Enclosure Products
    • CSI UniFormat II kódB
    • CSI Uniformat II névSHELL