A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk

A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát

;

GreenCoat® Colour Coated Steel | Harvest Yellow Colour | Wall Cladding

Egyedi azonosító: GreenCoat-ColourCoated-Steel-HarvestYellow-Colour-WallCladding
Gyártó: SSAB
Termék család: Steel - Sheet & Coil
Termék csoport: GreenCoat® - Colour Coated Steel
Publikálás dátuma: 2018-10-11
Verziószám: 1
Típus: Építészeti alapanyagok

GreenCoat® – Építészet, acél és svéd repceolaj

A GreenCoat® az SSAB innovatív, fenntartható, színes festékbevonattal rendelkező építőipari acélmegoldásokat kínáló márkája. A GreenCoat® színes festékbevonattal rendelkező acélok nem csupán a legfenntarthatóbb termékportfóliót kínálják tetőkhöz, falburkolatokhoz és esővíz-elvezető rendszerekhez, de egyben az egyik legátfogóbbat is az építőipar egésze számára.


Zöldebb és jobb jellemzők
A hordozóréteg tekintetében valamennyi GreenCoat® termék prémium minőségű skandináv acélból készül, amely a piacon elérhető egyik legjobbként elismert világszerte. Ezen felül a legtöbb GreenCoat® termék bevonatához a hagyományos, fosszilis alapú olajok helyett svéd repceolajat használnak, ami a GreenCoat® színes festékbevonattal rendelkező acélokat egyedülállóvá teszi a piacon. Ezek az egyedi, szabadalmaztatott bio-alapú technológiával készülő festékbevonatok nem csak környezeti előnyöket nyújtanak, hanem növelik a teljesítményt is. E termékek egy egészségesebb környezet érdekében készülnek, és csökkentik a káros anyagok levegőbe jutását.

A GreenCoat® színes festékbevonattal rendelkező acélok rendkívül ellenállóak a korrózióval, az UV-sugárzással, valamint a karcolásokkal szemben. Ezek a termékek egy olyan könnyű anyagot biztosítanak az építők számára, amellyel egyszerű dolgozni akár -15 °C-os hidegben is. Az acél továbbá 100%-ban újrahasznosítható, valamint fokozott tartósságot biztosít az elkövetkező évekre. Ezt több mint 40 éve igazolják a világ minden táján – többek között Floridától Svédországon át, Kína és Ausztrália part menti területein – található vizsgálóállomásokon, zord kültéri körülmények között végzett vizsgálatok.

A GreenCoat® környezetvédelmi terméknyilatkozat (EPD) részletes információval szolgál arra vonatkozóan, hogy hogyan állítjuk elő a GreenCoat® színes festékbevonattal rendelkező acélt, és hogyan gondoskodunk a termék életciklusáról.


A színek széles választéka – életteli és tartós

A GreenCoat® színes festékbevonattal rendelkező acélok széles színválasztékban állnak rendelkezésre. A BIMobject alkalmazásban bemutatjuk az építészektől és építőktől összegyűjtött 28 legjobb színünket. Ezek mindegyike nagy gonddal lett kiválasztva a modern építészeti és tervezési trendek alapján. A teljes GreenCoat® színskála az egyedi igényekre szabott színek és felületkezelési formák széles körét foglalja magában.

A megfelelő szín elérése érdekében kérjen GreenCoat® mintát a következő e-mail címen: samples.greencoat@ssab.com

A GreenCoat® színes festékbevonattal rendelkező acélok vonzó színek és felületkezelési formák széles választékával állnak rendelkezésre tetőkhöz, falburkolatokhoz és esővíz-elvezető rendszerekhez; valamennyi termék gyártása az EN 10169 szabványnak megfelelően történik. Az SSAB aktívan figyelemmel kíséri és felkészülten várja a környezetvédelemmel, a biztonsággal és a vegyi anyagokkal kapcsolatos jogszabályok változásait, és megfelel a vegyi anyagokra vonatkozó érvényes uniós rendelkezéseknek, mint például a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK (REACH) valamint az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK (CLP) rendeletnek. 

A GreenCoat® színes festékbevonattal rendelkező acélok az alábbi környezetvédelmi címkékkel tanúsítottak:
BASTA, SundaHus és Byggvarubedömningen


Elsődleges anyag: Sheet metal
Másodlagos anyag: Paint
Tervezés helye: Sweden
Gyártás helye: Sweden

BIMobject kategória: Building Materials - Sheet Materials
IFC besorolás: Wall
Uniclass 2015 Kód: EF_25_10
Uniclass 2015 Leírás: Walls
NBS Reference Kód: 25-20
NBS Reference Leírás: Wall Cladding Systems
Ez a termék elérhető:
Europe
  • Austria
  • Belarus
  • Belgium
  • Bulgaria
  • Croatia
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Estonia
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Hungary
  • Iceland
  • Ireland
  • Italy
  • Latvia
  • Liechtenstein
  • Lithuania
  • Luxembourg
  • Malta
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Romania
  • Russia
  • Serbia
  • Slovakia
  • Slovenia
  • Sweden
  • Switzerland
  • Ukraine
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Sheet Materials

Név Érték
Application Roof ; Wall Cladding ; Rainwater Systems ; Indoor
Color Harvest Yellow
Material GreenCoat® Colour Coated Steel
Recyclable The steel is 100% recyclable
Standards, Certification, and Documentation BASTA/SundaHus/Byggvarubedömningen/GreenCoat® Environmental Product Declaration (EPD)
Sustainability Website URL https://www.ssab.com/GreenCoat

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
COBie.Type.AssetType Roofing facades and rainwatersystems with flat, profiled, standing seams
COBie.Type.Category GreenCoat® Colour Coated Steel
COBie.Type.Color Wide range of standard and individual colours (RAL and NCS)
COBie.Type.CreatedBy Projtools AB
COBie.Type.CreatedOn 01-03-2017
COBie.Type.Description Most sustainable colour coated product on the market
COBie.Type.ExpectedLife 150
COBie.Type.Features https://www.ssab.com/GreenCoat
COBie.Type.Finish Glossy, matt, structured and metallic
COBie.Type.Manufacturer SSAB Steel
COBie.Type.Material REACH compliant Colour Coated Steel
COBie.Type.Name GreenCoat®
COBie.Type.Shape Flat, profiled, standing seams
COBie.Type.SustainabilityPerformance Low energy requirement, 100% recycleable, manufactured to ISO 14001:2004 and ISO 50001:2011
COBie.Type.WarrantyDescription 40 year material guarantee

Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.