Termékek közzététele
POROTON BIO P600 25 inc. h24,5
Stabila

POROTON BIO P600 25 inc. h24,5

POROTON BIO P600 clay masonry system for high-performance infill walls, designed to ensure indoor comfort, durability and energy efficiency of the building envelope.
Specifikáció
  • Lightweight clay block with vertical interlocking system for the construction of external infill walls, designed to ensure high thermal performance and energy efficiency.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóporoton-bio-p600-25-inc
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2026-06-18
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)245
  • Szélesség (mm)250
  • Mélység (mm)300
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Kőművesmunka

Termék elérhetősége

Európa
Olaszország