Termékek közzététele
POROTON BIO P600 35/25 h19
Stabila

POROTON BIO P600 35/25 h19

POROTON BIO P600 clay masonry system for high-performance infill walls, designed to ensure indoor comfort, durability and energy efficiency of the building envelope.
Specifikáció
  • Lightweight clay block with smooth face finish for the construction of external infill walls, designed to ensure high thermal performance and energy efficiency.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóporoton-bio-p600-3525
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2026-06-18
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)190
  • Szélesség (mm)350
  • Mélység (mm)250
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Kőművesmunka

Termék elérhetősége

Európa
Olaszország