Termékek közzététele
POROTON BIO P700 CLIMA 30 h24,5
Stabila

POROTON BIO P700 CLIMA 30 h24,5

POROTON BIO P700 CLIMA clay masonry system for high-energy-performance infill walls, designed to maximize indoor comfort, thermal efficiency and the durability of the building envelope.
Specifikáció
  • Lightweight clay block with thin-web geometry and vertical interlocking system, designed to maximize the thermal performance of external infill walls, ensuring high energy efficiency and indoor comfort.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóporoton-bio-p700-clima-30-inc
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2026-06-18
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)245
  • Szélesség (mm)300
  • Mélység (mm)250
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Kőművesmunka

Termék elérhetősége

Európa
Olaszország