Termékek közzététele
POROTON BIO P800 20/50 inc. h24.5
Stabila

POROTON BIO P800 20/50 inc. h24.5

POROTON BIO P800 clay masonry system designed for the construction of high-performance walls, characterized by high standards of indoor comfort, durability and energy efficiency.
Specifikáció
  • Lightweight clay block with vertical interlocking system for the construction of external infill and partition walls, designed to provide high levels of indoor comfort and energy efficiency.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóporoton-bio-p800-2050-inc
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2026-06-18
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)245
  • Szélesség (mm)200
  • Mélység (mm)500
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Kőművesmunka

Termék elérhetősége

Európa
Olaszország