Termékek közzététele
POROTON BIO P800 35/25 h19
Stabila

POROTON BIO P800 35/25 h19

POROTON BIO P800 clay masonry system designed for the construction of high-performance load-bearing masonry and infill walls, engineered to ensure indoor comfort, durability, energy efficiency and high mechanical performance.
Specifikáció
  • Lightweight clay block with smooth face finish for the construction of load-bearing masonry, external infill walls and partition walls, designed to ensure high mechanical performance and suitable for use in all seismic zones.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóporoton-bio-p800-3525
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2026-06-18
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)190
  • Szélesség (mm)350
  • Mélység (mm)250
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Kőművesmunka

Termék elérhetősége

Európa
Olaszország