Termékek közzététele
Ventilated Facade | Assembly Hanging System | STB-T-CH
Ventilated Facade | Assembly Hanging System | STB-T-CH
Ventilated Facade | Assembly Hanging System | STB-T-CH
Ventilated Facade | Assembly Hanging System | STB-T-CH
    STACBOND

    Ventilated Facade | Assembly Hanging System | STB-T-CH

    3.0/5 csillag3.0(5 vélemény)

    The STB-T-CH is a kit system based on hanging cassettes from STACBOND® composite panel for the assembly of ventilated facades. It is a hidden fixing system, versatile and fast assembly, in which the modulations of the cassettes can be both horizontal and vertical. The STB-T-CH system meets all the requirements to be able to execute the most avant-garde architectural envelopes.

    Its substructure with profile T offers a great advantage in material and weight savings.

    The STB-T-CH system is included in the European technical evaluation document ETE/ETA 15-0655 and has the CE marking.


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSTB-T-CH_SYSTEM_BIM_STACBOND
    • TermékcsaládBIM
    • TermékcsoportAssembly Systems
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-09-08
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagComposite
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Burkolat
    • IFC besorolásFal
    • UNSPSC névSiding and exterior wall materials
    • UNSPSC kód301518
    • Uniclass 2015 kódPr_25_71_14_05
    • Uniclass 2015 leírásAluminium composite material (ACM) panels
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 64 00
    • CSI MasterFormat 2014 névSheet Metal Wall Cladding
    • OmniClass szám23-15 13 19 17
    • OmniClass névComposite Wall Panels
    • CSI UniFormat II kódB2010
    • CSI Uniformat II névExterior Walls