Termékek közzététele
StarLink Wide
Archivált

StarLink Wide

  • Proprietary linking design for straight rows
  • Continuous row configurations available up to 248’ at 277V, and 104’ at 120V
  • Plug-and-play installation
  • Two standard lumen packages
  • Efficacy up to 138 lm/W
  • Soft diffuse direct lighting
  • Finishes available in Anodized Clear or Black
  • Custom powder coat colors available upon request*
  • Approved for dry and damp locations
  • 0-10v dimming is standard
  • Dim to 1% of output current
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóStarLinkWide
  • TermékcsaládStar Series Lighting
  • TermékcsoportStarLink Wide
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-04-29
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Lineáris lámpák
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting