Termékek közzététele
Vibe Direct
Archivált

Vibe Direct

Direct: 

  • Tight optical control from beam shaping optics
  • Regressed light source to minimize glare
  • Extruded aluminum single piece housing
  • 4’ and 8’ individual units, or continuous rows
  • Straight runs with proprietary joiner design
  • Efficacy up to 141 lm/W
  • Textured powder coat finishes available in white, black, and silver
  • Driver removable from top side of fixture
  • Approved for dry and damp locations
  • 0-10v dimming is standard
  • Dim to 1% of output current
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóVibe_Direct
  • TermékcsaládVibe Series Lighting
  • TermékcsoportVibe
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-04-29
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Lineáris lámpák
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting