Termékek közzététele
Optimo Direct
Archivált

Optimo Direct

Direct: 

  • Extruded aluminum single piece housing
  • 4’ and 8’ individual units, or continuous rows
  • Straight runs with proprietary joiner design
  • Efficacy up to 140 lm/W
  • Soft diffuse direct lighting
  • Textured powder coat finishes available in white, black, silver and bronze
  • Premium finishes also available
  • Approved for dry and damp locations
  • 0-10v dimming is standard
  • Dim to 1% of output current is standard
Specifikáció
  • See Technical Data Sheets in Files 

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóoptimo_direct
  • TermékcsaládOptimo Series Lighting
  • TermékcsoportOptimo
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-04-29
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Lineáris lámpák
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting