Termékek közzététele
Recessed Beam
Archivált

Recessed Beam

  • Continuous lensing standard – runs up to 150’
  • Extruded aluminum single piece housing
  • 4’ and 8’ individual units, or continuous rows
  • Straight runs with proprietary joiner design
  • Efficacy up to 120 lm/W
  • Soft diffuse direct lighting
  • Approved for dry and damp locations
  • Plenum option available
  • 0-10v dimming is standard
  • Dim to 1% of output current is standard
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítórecessed-beam
  • TermékcsaládRecessed Series Lighting
  • TermékcsoportRecessed Beam
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-03-18
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagExtruded Aluminum
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Lineáris lámpák