Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
startek-lighting/products/6fab511c-0e48-4442-9c07-f7e818a27f9b
Kezdőlap
Kategóriák
Világítás
Lineáris lámpák
Sculptura
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
StarTek Lighting America
Követés
Archivált
Sculptura
Direct:
Seamless glare eliminating shade
UGR < 19
Extruded aluminum single piece housing
4’ and 8’ individual units, or continuous rows
Straight runs with proprietary joiner design
Efficacy up to 137 lm/W
Soft diffuse direct lighting
Textured powder coat finishes available in white, black, silver and bronze
Premium finishes also available
Approved for dry and damp locations
0-10v dimming is standard
Dim to 1% of output current
Indirect:
Seamless glare eliminating shade
UGR < 19
Extruded Aluminum housing
4’ and 8’ individual units, or continuous rows
Straight runs with proprietary joiner design
Direct and Indirect light levels can be set to any combination at the factory
Efficacy up to 144lm/W
Textured powder coat finishes available in white, black, silver and bronze
Textured powder coat finishes available in white, black, silver and bronze
Premium finishes also available
Approved for damp and dry locations
0-10v dimming is standard
Dim to 1% of output current
Letöltés nem lehetséges (a fájlok archiválva vannak)
Specifikáció
Specifikáció
See Technical Data Sheet On Product Page
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
sculptura
Termékcsalád
Beam Series Lighting
Termékcsoport
Sculptura
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2022-04-29
Verziószám
1
Linkek
Linkek
Termékadatlap
https://starteklightingamerica.com/sculptura-2/
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Alumínium
Tervezés helye
Egyesült Államok
Gyártás helye
Egyesült Államok
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Világítás - Lineáris lámpák
CSI MasterFormat 2014 kód
26 51 00
CSI MasterFormat 2014 név
Interior Lighting
Hasonló termékek
Alcon Lighting
Linear Pendant LED Light
Letöltés
Alcon Lighting
Recessed Linear LED Light
Letöltés
Alcon Lighting
Linear LED Pendant Lighting System
Letöltés
Liteline
LITELINE TRACK KIT
Letöltés
RAB Lighting Inc.
BOA Field-Adjustable Linear Lighting
Letöltés
Liteline
KLICK Architectural Track Kits
Letöltés