A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

SP200 I Public

Egyedi azonosító: sp200_i_public
Gyártó: Steelpro
Termék család: Stair Systems
Termék csoport: SP200
Szélesség (mm): 1200
Magasság (mm): 3000
Mélység (mm): 400
Publikálás dátuma: 2015-06-15
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (7)
Steelpro’s SP200 staircase system is one of a kind. Stairs are always delivered premade and only requires assemble at the construction. The whole product is made of aluminium parts that are manufactured using extrusion technique, cut and bolted together. This pre thought concept leads to a very stylish and reliable product.


Elsődleges anyag: Aluminium
Másodlagos anyag: Glass
Tervezés helye: Finland
Gyártás helye: Finland
Nettó tömeg (Kg): 15

BIMobject kategória: Építkezés - Stairs
IFC besorolás: Stair
Uniclass 1.4 Kód: L4322
Uniclass 1.4 Leírás: Stairs

BIMobject®