Termékek közzététele
SP200 L Residental
Steelpro

SP200 L Residental

3.9/5 csillag3.9(9 vélemény)
Steelpro’s SP200 staircase system is one of a kind. Stairs are always delivered premade and only requires assemble at the construction. The whole product is made of aluminium parts that are manufactured using extrusion technique, cut and bolted together. This pre thought concept leads to a very stylish and reliable product.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítósp200_l_residental
  • TermékcsaládStair Systems
  • TermékcsoportSP200
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-06-15
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)3000
  • Szélesség (mm)1200
  • Mélység (mm)400
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeFinnország
  • Gyártás helyeFinnország
  • Nettó tömeg (kg)15
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Stairs
  • IFC besorolásLépcső