Termékek közzététele
Glass railings system LK60
Steelpro

Glass railings system LK60

4.4/5 csillag4.4(27 vélemény)
Steelpro’s LK60 glass railing system was one of the first designed in Europe in year 2007. The post free, full glass railing is made and designed in Finland and can be used indoors as well as outdoors. Our glass railing profiles are manufactured from aluminium by extrusion technique and are usually delivered in 6 meter long poles. LK-glass railing systems are suitable for both outdoor and indoor spaces and the unique wedge system guarantee’s a working and well thought-out product.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítósteelpro_lk
  • TermékcsaládRailing Systems
  • TermékcsoportLK60
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-01-13
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1100
  • Szélesség (mm)60
  • Mélység (mm)1000
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveg
  • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeFinnország
  • Gyártás helyeFinnország
  • Nettó tömeg (kg)18
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Korlát
  • IFC besorolásKorlát
  • UNSPSC névRails
  • UNSPSC kód301031