Termékek közzététele
Concrete Brown
Concrete Brown
Concrete Brown
Concrete Brown
Concrete Brown
    Steni

    Concrete Brown

    Steni Vision is a façade panel made of glass fibre-reinforced stone composite, featuring a durable surface that allows for truly unique expressions. The panels are delivered with high-resolution prints of illustrations, patterns, photos, or graphic designs, all sealed with an electron-beam-cured acrylic film for optimal protection and long-lasting performance. Steni Vision has the same documented quality as other Steni products, offering excellent impact resistance as well as water and weather resistance. The façade panel is suitable for both new construction and renovation projects, providing extensive creative possibilities. With Steni Vision, you can create distinctive façades through customised motifs, flexible formats, and a wide range of design options.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóconcrete-brown
    • TermékcsaládFacade systems
    • TermékcsoportVision
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2019-01-09
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1195
    • Szélesség (mm)3195
    • Mélység (mm)6
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagComposite
    • Tervezés helyeNorvégia
    • Gyártás helyeNorvégia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Burkolat
    • IFC besorolásFedés
    • UNSPSC névSiding and exterior wall materials
    • UNSPSC kód301518
    • Uniclass 2015 kódSs_25_20
    • Uniclass 2015 leírásWall cladding systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 26 23.16
    • CSI MasterFormat 2014 névFiberglass Reinforced Protective Wall Covering
    • OmniClass szám23-15 15 15
    • OmniClass névWall Cladding Panels
    • CSI UniFormat II kódC3010
    • CSI Uniformat II névWall Finishes

    Termék elérhetősége

    Európa Észak-Amerika