Termékek közzététele
Steni Nature SN 500
Steni Nature SN 500
Steni Nature SN 500
Steni Nature SN 500
Steni Nature SN 500
    Steni

    Steni Nature SN 500

    Steni Nature facade panel is a fibreglass reinforced stone composite panel with surface of aggregated natural stones. Steni Nature is available in 14 different natural stone colours, and up till 5 different grades in many of these colours; type FM (fine micro), F (fine), M (medium), C (coarse) and CT (coarse tumbled). In addition, Steni Nature offers surfaces in recycled and tumbled glass. The stones come from different parts of Europe. Special stone can be ordered for larger projects. The facade panel is developed to give a natural appearance and is also very suitable in combination with other materials like wood and plaster.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSN500
    • TermékcsaládFacade systems
    • TermékcsoportNature
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2025-12-05
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1195
    • Szélesség (mm)3495
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagComposite
    • Másodlagos anyagZúzott természetes kő
    • Tervezés helyeNorvégia
    • Gyártás helyeNorvégia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Burkolat
    • IFC besorolásFedés
    • UNSPSC névSiding and exterior wall materials
    • UNSPSC kód301518