Termékek közzététele
Munksten 105X140x70
S:t Eriks
Archivált

Munksten 105X140x70

Munkstenen är ett populärt system med gränslösa möjligheter. Denna marksten/platta är slät med fasade kanter och passar utmärkt för beläggning av offentliga rum som gator, torg och parkeringsplatser.

Använd gärna de större formaten för att bilda genomkorsande, trygga stråk över de öppna ytorna. Munkstenen bygger på modulmåttet 210 mm och täcker in ett stort antal kompletterande produkter som taktila plattor, gräsarmering och ränndalsplattor.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító9510-070300
  • TermékcsaládMarksten
  • TermékcsoportMunksten
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2012-10-25
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)70
  • Szélesség (mm)140
  • Mélység (mm)105
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagBeton
  • Másodlagos anyagBeton
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)2.4
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Burkolatok és kövek
  • IFC besorolásTárgy
  • ETIM-kódEC012349
  • ETIM-névConcrete tile
  • UNSPSC névConcrete bricks
  • UNSPSC kód30131603
  • Uniclass 2015 kódPM_30_30_45
  • Uniclass 2015 leírásLandscape model
  • OmniClass szám23-11 27 00
  • OmniClass névLandscaping