Termékek közzététele
Rustik kilstenar Mittsten till cirkel
S:t Eriks
Archivált

Rustik kilstenar Mittsten till cirkel

Lättlagda cirklar med trumlad marksten En cirkel av marksten i trädgården blir en vacker form som följer naturens egna struktur. Den runda formen förstärket intrycket av flera rum i trädgården. Skapa helhet med marksten och block Bygg gärna en låg mur av Rustik block runt en del av cirkeln för en ombonad och skyddande känsla. Kombinera också med vanlig marksten Rustik för att få en sammanhållande helhet.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító9533-050007
  • TermékcsaládMarksten
  • TermékcsoportRustik kilstenar
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2012-05-25
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)50
  • Szélesség (mm)159
  • Mélység (mm)133
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyag
  • Másodlagos anyag
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)1.4
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Burkolatok és kövek
  • IFC besorolásFedés
  • UNSPSC névStone bricks
  • UNSPSC kód30131604