Termékek közzététele
Sugtransformatorfundament typ 6 1400x1900x2600
S:t Eriks
Archivált

Sugtransformatorfundament typ 6 1400x1900x2600

Kontaktledningsfundamentet bär upp kontaktledningsstolpen med tillhörande stag och ledningar. Betongfundamentet finns med eller utan fot. Stagankare finns i många olika utföranden beroende på spårområdets uppbyggnad.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóFoundation-1400x1900x2600
  • TermékcsaládJärnvägsprodukter
  • TermékcsoportFundament
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-08-11
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2600
  • Szélesség (mm)1400
  • Mélység (mm)1900
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagBeton
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)6210
Besorolások
  • BIMobject kategóriaMérnöki munka és infrastruktúra - Vasút
  • IFC besorolásTárgy
  • Uniclass 2015 kódPM_30_30_45
  • Uniclass 2015 leírásLandscape model
  • OmniClass szám23-11 27 00
  • OmniClass névLandscaping