Termékek közzététele
Kabelränna 350 Citybanan 355x2250x400
S:t Eriks
Archivált

Kabelränna 350 Citybanan 355x2250x400

Kabelrännor skyddar alla typer av kabeldragningar intill järnvägsspår och komplexa stationsområden. Rännorna uppfyller Trafikverkets och Banenords (Norge) standard och ritningar.

Vi levererar dessutom kompletta system för anslutning av signalskåp, pupinskåp och växelvarmarskåp. Specialrännor för kabelskarv finns också i sortimentet.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKabelranna-350-Citybanan-355x2250x400
  • TermékcsaládJärnvägsprodukter
  • TermékcsoportKabelrännor
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-08-11
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)400
  • Szélesség (mm)355
  • Mélység (mm)2250
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagBeton
  • Nettó tömeg (kg)397
Besorolások
  • BIMobject kategóriaMérnöki munka és infrastruktúra - Vasút
  • IFC besorolásTárgy
  • Uniclass 2015 kódPM_30_30_45
  • Uniclass 2015 leírásLandscape model
  • OmniClass szám23-11 27 00
  • OmniClass névLandscaping