Termékek közzététele
Kabelränna 880 Dubbelkanal 880x2250x300
S:t Eriks
Archivált

Kabelränna 880 Dubbelkanal 880x2250x300

Kabelrännor skyddar alla typer av kabeldragningar intill järnvägsspår och komplexa stationsområden. Rännorna uppfyller Trafikverkets och Banenords (Norge) standard och ritningar.

Vi levererar dessutom kompletta system för anslutning av signalskåp, pupinskåp och växelvärmarskåp. Specialrännor för kabelskarv finns också i sortimentet.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKabelranna-880-Dubbelkanal
  • TermékcsaládJärnvägsprodukter
  • TermékcsoportKabelrännor
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-08-11
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)300
  • Szélesség (mm)880
  • Mélység (mm)2250
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagBeton
  • Nettó tömeg (kg)500
Besorolások
  • BIMobject kategóriaMérnöki munka és infrastruktúra - Vasút
  • IFC besorolásTárgy
  • Uniclass 2015 kódPM_30_30_45
  • Uniclass 2015 leírásLandscape model
  • OmniClass szám23-11 27 00
  • OmniClass névLandscaping