Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
sterlingplumbing/products/d7f4de96-4e79-40f2-b72d-e8adeee5fe25
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Fürdők
Performa™ Series 7104, 60" x 29" Bath - Right-hand Drain
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
Sterling Plumbing
Követés
Performa™ Series 7104, 60" x 29" Bath - Right-hand Drain
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
Sterling-71041120
Termékcsalád
Bathtubs
Termékcsoport
Performa
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2018-04-01
Verziószám
1
Magasság (hüvelyk)
16.25
Szélesség (hüvelyk)
60
Mélység (hüvelyk)
29
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.sterlingplumbing.com/detail?productNumber=71041120
Szerelési útmutató
https://resources.kohler.com/plumbing/sterling/pdf/1156428_2.pdf
Műszaki leírás
https://www.sterlingplumbing.com/product-detail/71041120?skuid=71041120-0
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Composite
Tervezés helye
Egyesült Államok
Gyártás helye
Egyesült Államok
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Fürdők
Uniclass 2015 kód
Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 leírás
Baths
CSI MasterFormat 2014 kód
22 41 19
CSI MasterFormat 2014 név
Residential Bathtubs
OmniClass szám
23-31 15 00
OmniClass név
Bathtubs
Termék elérhetősége
Észak-Amerika
Egyesült Államok
Hasonló termékek
Sterling Plumbing
Accord®, Series 7114, 60" x 30" x 72" Tile Bath/Shower - Right-Hand Drain
Letöltés
Sterling Plumbing
Accord® Series 7224, 36" x 36" x 77" Shower
Letöltés
Sterling Plumbing
Ensemble™, Series 7122, 60" x 32" x 74" Curve Bath/Shower - Left-Hand Drain
Letöltés
Sterling Plumbing
Ensemble™, Series 7117, 60" x 30" Bath with Right-hand Drain
Letöltés
Sterling Plumbing
Accord®, Series 7114, 60" x 30" x 72" Tile Bath/Shower - Left-Hand Drain
Letöltés
Sterling Plumbing
Accord® Smooth Series 7124, 60" x 30" x 72" Bath/Shower
Letöltés