Termékek közzététele
Middleton ® Top-Mount Single-Bowl Kitchen Sink, 25" x 22" x 6"

Middleton ® Top-Mount Single-Bowl Kitchen Sink, 25" x 22" x 6"

Add sleek, modern style to your kitchen with the rounded corners and minimalist design of the Middleton kitchen sink. Stainless steel construction ensures years of quality use, and SilentShield© technology, an exclusive sound-absorbing system, reduces noise and vibration.

FEATURES

  • Top-mount
  • Three faucet holes
  • 6"-deep single bowl
  • 3-5/8" drain opening
  • Stainless steel with luster finish
  • SilentShield technology
  • 20-gauge stainless steel
  • Lifetime limited warranty
  • ADA-adaptable when installed per the requirements of the Accessibility Guidelines, Section 606 Sinks, of the Act
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítósterling-14631-3
  • TermékcsaládSinks/Lavatories
  • TermékcsoportMiddleton ®
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma1918-06-18
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)6.25
  • Szélesség (hüvelyk)25
  • Mélység (hüvelyk)22
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Mosogatók
  • UNSPSC névSinks
  • UNSPSC kód30181504
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Lavatories and Sinks
  • OmniClass szám23-31 13 00
  • OmniClass névSinks