Termékek közzététele
Wescott® 17" x 13"   Under-Mount Bathroom Sink

Wescott® 17" x 13" Under-Mount Bathroom Sink

Enhance the style of your contemporary bathroom with the Wescott under-mount sink. Its sleek, minimalist look has a confident feel that lets the rest of your bathroom decor shine.

FEATURES

  • Under-mount installation
  • Grade A vitreous china with a hard, glossy finish
  • No faucet holes; accommodates either a wall-mount or countertop faucet
  • Center drain and overflow
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítósterling-442040
  • TermékcsaládSinks/Lavatories
  • TermékcsoportWescott®
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma1918-06-18
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)7.88
  • Szélesség (hüvelyk)19.01
  • Mélység (hüvelyk)15.38
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • UNSPSC névSinks
  • UNSPSC kód30181504
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 leírásSinks
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 16
  • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Lavatories and Sinks
  • OmniClass szám23-31 13 00
  • OmniClass névSinks