Termékek közzététele
Performa™ AFD, Series 7104, 60" x 29" Bath - Left-hand Drain

Performa™ AFD, Series 7104, 60" x 29" Bath - Left-hand Drain

The clean, pared-down design of Performa(TM) by Sterling, made of solid Vikrell© material, provides a relaxing, spacious bath that easily blends with a variety of decor. The high gloss finish provides a shiny look that is easy to clean.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítósterling-71041112
  • TermékcsaládBathtubs
  • TermékcsoportPerforma
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma1918-04-03
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)18.5
  • Szélesség (hüvelyk)60
  • Mélység (hüvelyk)29
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagEgyéb
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 leírásBaths
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Bathtubs
  • OmniClass szám23-31 15 00
  • OmniClass névBathtubs