Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
sterlingplumbing/products/83829f4c-cf5d-47eb-8520-6ba8d7d110b9
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Fürdők
Ensemble™, Series 7117, 60" x 30" Bath with Right-hand Drain
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
Sterling Plumbing
Követés
Ensemble™, Series 7117, 60" x 30" Bath with Right-hand Drain
Delivering a sleek, ergonomic design, this Ensemble bath provides maximum soaking comfort providing lumbar support and a deep bathing well.
Made of solid Vikrell® material for strength, durability and lasting beauty
Designed with a 16" apron
Durable high-gloss finish provides a smooth, shiny surface that is easy to clean.
Gently sloping bath with integral apron
2" wainscot allows tile-down installation above bath deck
Conforms to ANSI Z124.1.2 and CSA B45.1 National Consensus Standards
Can be installed with Wall Set 71374800
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
sterling-71171120
Termékcsalád
Bath/Shower Units
Termékcsoport
Ensemble
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2017-01-25
Verziószám
1
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.sterlingplumbing.com/detail?productNumber=71171120
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Fürdők
Termék elérhetősége
Észak-Amerika
Egyesült Államok
Hasonló termékek
Sterling Plumbing
Accord®, Series 7114, 60" x 30" x 72" Tile Bath/Shower - Right-Hand Drain
Letöltés
Sterling Plumbing
Accord® Series 7224, 36" x 36" x 77" Shower
Letöltés
Sterling Plumbing
Ensemble™, Series 7122, 60" x 32" x 74" Curve Bath/Shower - Left-Hand Drain
Letöltés
Sterling Plumbing
Accord®, Series 7114, 60" x 30" x 72" Tile Bath/Shower - Left-Hand Drain
Letöltés
Sterling Plumbing
Accord® Smooth Series 7124, 60" x 30" x 72" Bath/Shower
Letöltés
Sterling Plumbing
Performa™ Series 7104, 60" x 29" Bath - Right-hand Drain
Letöltés