Termékek közzététele
Touch Free Lavatory Faucet, APOLLO FREE, SKU: 340100

Touch Free Lavatory Faucet, APOLLO FREE, SKU: 340100

Touch free electronic wall-mounted faucet operated by IR sensor.

Powered by an internal 9V battery. For cold or premixed water.

Advantages:

  • Drastically reduces water consumption
  • No physical contact. Helps to protect users against cross-contamination
  • Since the sensor, solenoid, and battery are inside the body, servicing is extremely easy
  • Ideal for retrofit projects
  • Sensor settings adjustable by remote control
  • Easy installation
Specifikáció
  • Installation: Wall mounted exposed
    Water supply: Cold or premixed water (1 inlet)
    Water temperature: Max. 70 ºC
    Operating pressure: 0.5 – 8.0 bar
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóapollo-free
  • TermékcsaládTouch Free Lavatory Faucets Touchless
  • TermékcsoportApollo Free
  • TípusDokumentáció (csak információ)
  • Megjelenés dátuma2022-05-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeIzrael
  • Gyártás helyeIzrael
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEG017610
  • ETIM-névSanitary taps
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 leírásSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures