Termékek közzététele
Behind the Mirror, Faucet E, SKU: 280300

Behind the Mirror, Faucet E, SKU: 280300

Touch free electronic wall-mounted faucet for integration behind the mirror.

Advantages: 

  • Drastically reduces water consumption
  • No physical contact. Helps to protect users against cross-contamination
  • Sensor settings adjustable by remote control
  • Easy installation behind the mirror
  • Matching IR operated soap dispenser
Specifikáció
  • Power source: 9V transformer

    Keywords: Automatic soap dispenser, commercial soap dispenser, countertop soap dispenser, Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, touch free soap dispenser, touch free faucet

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóbehind-the-mirror-faucet-e
  • TermékcsaládBehind the Mirror
  • TermékcsoportBehind the Mirror
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-05-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeIzrael
  • Gyártás helyeIzrael
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEG017610
  • ETIM-névSanitary taps
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 leírásSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures