Termékek közzététele
Behind the Mirror, Soap Dispenser E, SKU: 280200

Behind the Mirror, Soap Dispenser E, SKU: 280200

Touch-free electronic soap dispenser for integration behind the mirror.

Advantages: 

  • Drastically reduces soap consumption
  • No physical contact. Helps to protect users against cross-contamination
  • Peristaltic pump. The soap is driven inside the soap tube without contact with the pump, preventing contamination and backflow
  • Accurate soap dosage
  • To be used with non-proprietary soap for maximum savings
  • Easy to install and refill
  • Matching IR operated faucet
Specifikáció
  • Model Features: Delivers liquid soap
    Power source: 12V Transformer

    Keywords: Automatic soap dispenser, commercial soap dispenser, countertop soap dispenser, Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóbehind-the-mirror-sd-e
  • TermékcsaládBehind the Mirror
  • TermékcsoportBehind the Mirror
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-05-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeIzrael
  • Gyártás helyeIzrael
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Adagolók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEC010549
  • ETIM-névSoap dispenser
  • Uniclass 2015 kódPr_40_70_22_81
  • Uniclass 2015 leírásSoap dispensers
  • OmniClass szám23-31 25 29 13
  • OmniClass névHand Soap Dispensers