Termékek közzététele
Touch Free Lavatory Faucet, CLASSIC 1000 B AB1953, SKU: 292120

Touch Free Lavatory Faucet, CLASSIC 1000 B AB1953, SKU: 292120

Touch free electronic lavatory faucet operated by IR sensor.

Series includes options for cold or premixed water as well as hot and cold water.

Advantages:

  • Drastically reduces water consumption
  • No physical contact. Helps to protect users against cross-contamination
  • Robust, one-piece construction, ideal for heavy-duty areas
  • Versions with internal battery for theft prevention
  • Sensor settings adjustable by remote control
  • Easy installation
Specifikáció
  • Water supply: Hot & Cold (2 inlets)
    Power source: 9V Battery
    LEAD FREE: 5452 standard approved
    Accessories: Stern remote control
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóclassic-1000-b
  • TermékcsaládTouch Free Lavatory Faucets Touchless
  • TermékcsoportClassic
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-05-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeIzrael
  • Gyártás helyeIzrael
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEG017610
  • ETIM-névSanitary taps
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 leírásSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures