Termékek közzététele
Touch Free Glass Filler Faucet, COOL TFB, SKU: 280150

Touch Free Glass Filler Faucet, COOL TFB, SKU: 280150

Electronically operated self-closing glass filler faucet operated by touch.

Operated by a Piezo element integrated into the faucet body.

Advantages:

  • Drastically reduces water consumption
  • No moving parts, ideal for heavy-duty areas
  • Non-hold-open feature
  • Lead-free
  • Easy touch activation to allow use by young children, elderly and disabled people
  • Ideal for drinking fountains, coolers, and water stations at the gym
  • Stable and accurate water flow that can be changed on-site to fill in a specific glass or bottle size
  • Designed for bars, restaurants, and commercial foodservice kitchens
  • Easy installation
Specifikáció
  • Water supply: Cold or premixed water (1 inlet)
    Operating pressure: 0.5 - 8.0 bar
    Power source: 6 X 1.5V AA Batteries
    LEAD FREE: 5452 standard approved
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítócool-tfb
  • TermékcsaládTouch Free Glass Filler Faucet
  • TermékcsoportCool
  • TípusDokumentáció (csak információ)
  • Megjelenés dátuma2022-05-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeIzrael
  • Gyártás helyeIzrael
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEG017610
  • ETIM-névSanitary taps
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 leírásSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures