Termékek közzététele
Touch Free Lavatory Faucet, CSABA B, SKU: 233000
Touch Free Lavatory Faucet, CSABA B, SKU: 233000
Touch Free Lavatory Faucet, CSABA B, SKU: 233000
Touch Free Lavatory Faucet, CSABA B, SKU: 233000
Touch Free Lavatory Faucet, CSABA B, SKU: 233000

    Touch Free Lavatory Faucet, CSABA B, SKU: 233000

    Touch free electronic lavatory faucet operated by IR sensor.

    Series includes options for cold or premixed water as well as hot and cold water.

    Activated by concealed IR sensor built into the spout.

    Advantages:
    • Drastically reduces water consumption
    • No physical contact. Helps to protect users against cross contamination
    • Minimalist design with an emotional appeal, perfectly balanced due to its tempting rounded edges and smooth transitions
    • Sensor settings adjustable by remote control
    • Easy installation
    • Matching IR operated soap dispenser
    • Now available in a wide range of specials finishes
    Specifikáció
    • Installation: Lavatory mounted
      Water supply: Cold or premixed water (1 inlet)
      Power Source: 9V Battery
      Water temperature: Max 158º F
      Operating pressure: 7-116 PSI

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócsaba-b
    • TermékcsaládTouch Free Lavatory Faucets Touchless
    • TermékcsoportCsaba
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-05-26
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeIzrael
    • Gyártás helyeIzrael
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEG017610
    • ETIM-névSanitary taps
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 leírásSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 39
    • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures