Termékek közzététele
Touch Free Lavatory Faucet, EXTREME 1000 LFE AISI316, SKU: 237004
Touch Free Lavatory Faucet, EXTREME 1000 LFE AISI316, SKU: 237004

    Touch Free Lavatory Faucet, EXTREME 1000 LFE AISI316, SKU: 237004

    Touch free electronic lavatory faucet operated by IR sensor.

    Lead-free faucet for cold or premixed water with a concealed sensor integrated into the spout.

    Advantages:
    • Drastically reduces water consumption
    • No physical contact. Helps to protect users against cross-contamination
    • Minimalist design with an emotional appeal, perfectly balanced due to its tempting rounded edges and smooth transitions
    • Sensor settings adjustable by remote control
    • Easy installation
    • The stainless steel AISI316 version is especially valued for its anti-corrosion properties in coastal environments.
    • Matching IR operated soap dispenser
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóextreme-1000-lfe-aisi316
    • TermékcsaládTouch Free Lavatory Faucets Touchless
    • TermékcsoportExtreme
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-05-26
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeIzrael
    • Gyártás helyeIzrael
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEG017610
    • ETIM-névSanitary taps
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 leírásSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 39
    • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures