Termékek közzététele
Touch Free Wall Mounted Faucet, MALMO 1000, SKU: 225860

Touch Free Wall Mounted Faucet, MALMO 1000, SKU: 225860

Touch free electronic wall-mounted faucet operated by IR sensor.

Solenoid valve, sensor, and battery are integrated into the spout.

Series includes options for cold or premixed water as well as hot and cold water.

Advantages:
  • Drastically reduces water consumption
  • No physical contact. Helps to protect users against cross-contamination
  • Since the sensor, solenoid, and battery are inside the body, servicing can be done from the front
  • Sensor settings adjustable by remote control
  • Easy installation
  • Internal solenoid valve
  • Matching IR operated soap dispenser
Specifikáció
  • Installation: Wall mounted
    Water supply: Hot & Cold (2 inlets)
    Water temperature: Max 70 ºC
    Operating pressure: 0.5 - 8.0 bar
    Power Source: 9V Battery

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómalmo-1000
  • TermékcsaládTouch Free Wall Mounted Faucets Touchless
  • TermékcsoportMalmo
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-05-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeIzrael
  • Gyártás helyeIzrael
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEG017610
  • ETIM-névSanitary taps
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 leírásSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures