Termékek közzététele
Flush Valve, NOBLE 3032 P, SKU: 460720

Flush Valve, NOBLE 3032 P, SKU: 460720

Concealed electronic flush valve for toilet operated by IR sensor. Features a dual flush IR system.

Includes models with a Piezo override flush activator switch giving the user the possibility of alternative manual touch activation.

Flushing duration and other settings are adjustable by remote control.

Advantages:

  • Drastically reduces water consumption
  • No physical contact. Helps to protect users against cross-contamination
  • Sensor settings adjustable by remote control
  • Easy installation and maintenance. Full access to components by removing the panel
  • Matching flush valve for urinals available
Specifikáció
  • Installation: Concealed
    Operating pressure: 0.5 – 8.0 bar
    Power source: 6 x 1.5V Batteries
    Accessories: Stern remote control
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítónoble-3032-p
  • TermékcsaládFlush Valves
  • TermékcsoportNoble 3032 Series
  • TípusDokumentáció (csak információ)
  • Megjelenés dátuma2022-05-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeIzrael
  • Gyártás helyeIzrael
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 leírásWC flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 névFlushometers
  • OmniClass szám23-31 00 00
  • OmniClass névPlumbing Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures