Termékek közzététele
Touch Free Lavatory Faucet, EXTREME LFB, SKU: 237820

Touch Free Lavatory Faucet, EXTREME LFB, SKU: 237820

Touch free electronic lavatory faucet operated by IR sensor.

Lead-free faucet for cold or premixed water with a concealed sensor integrated into the spout.

Advantages:
  • Drastically reduces water consumption
  • No physical contact. Helps to protect users against cross-contamination
  • Minimalist design with an emotional appeal, perfectly balanced due to its tempting rounded edges and smooth transitions
  • Sensor settings adjustable by remote control
  • Easy installation
  • The stainless steel AISI316 version is especially valued for its anti-corrosion properties in coastal environments.
  • Matching IR operated soap dispenser
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítótouchless-infrared-faucet
  • TermékcsaládTouch Free Lavatory Faucets Touchless
  • TermékcsoportExtreme
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-05-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeIzrael
  • Gyártás helyeIzrael
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEG017610
  • ETIM-névSanitary taps
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 leírásSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures