Termékek közzététele
Touch Free Wall Mounted Faucet, TUBULAR B AISI316, SKU: 350208

Touch Free Wall Mounted Faucet, TUBULAR B AISI316, SKU: 350208

Touch free electronic wall-mounted faucet operated by IR sensor.

Series includes options for cold or premixed water as well as hot and cold water, long spout, and various installation options.

Advantages:
  • Drastically reduces water consumption
  • No physical contact. Helps to protect users against cross-contamination
  • Suits any washroom due to its minimalist design
  • Sensor settings adjustable by remote control
  • Easy installation
  • Matching IR operated soap dispenser
  • The stainless steel AISI316 version is especially valued for its anti-corrosion properties in coastal environments
Specifikáció
  • Installation: Wall mounted concealed
    Water supply: Cold or premixed water (1 inlet)
    Water temperature: Max 70 ºC
    Operating pressure: 0.5 - 8.0 bar
    Power Source: 9V Battery

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítótubular-b-aisi316
  • TermékcsaládTouch Free Wall Mounted Faucets Touchless
  • TermékcsoportTubular
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-05-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeIzrael
  • Gyártás helyeIzrael
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEG017610
  • ETIM-névSanitary taps
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 leírásSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures