Termékek közzététele
Touch Free Wall Mounted Faucet, TUBULAR E, SKU: 350100
Touch Free Wall Mounted Faucet, TUBULAR E, SKU: 350100

    Touch Free Wall Mounted Faucet, TUBULAR E, SKU: 350100

    Touch free electronic wall-mounted faucet operated by IR sensor.

    Series includes options for cold or premixed water as well as hot and cold water, long spout, and various installation options.

    Advantages:
    • Drastically reduces water consumption
    • No physical contact. Helps to protect users against cross-contamination
    • Suits any washroom due to its minimalist design
    • Sensor settings adjustable by remote control
    • Easy installation
    • Matching IR operated soap dispenser
    Specifikáció
    • Water supply: Cold or premixed water (1 inlet)
      Power source: 9V Transformer
      LEAD FREE: 5452 standard approved
      Accessories: Stern remote control
      Power Source: 9V Transformer

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítótubular-e
    • TermékcsaládTouch Free Wall Mounted Faucets Touchless
    • TermékcsoportTubular
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-05-26
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeIzrael
    • Gyártás helyeIzrael
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEG017610
    • ETIM-névSanitary taps
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 leírásSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 39
    • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures