Termékek közzététele
Flush Valve, VENUS 3003R PE, SKU: 420280

Flush Valve, VENUS 3003R PE, SKU: 420280

Flush valve for toilets

Exposed electronic flush valve for toilet operated by IR sensor. Includes a manual override flush activator button, integral flow regulator, in line filter, high pressure vaccuum breaker and adjustable tailpiece. Flushing duration and other settings are adjustable by remote control.

Advantages:

  • Drastically reduces water consumption
  • No physical contact. Helps to protect users against cross-contamination
  • 100 % brass chrome-plated body
  • Sensor settings adjustable by remote control
  • Easy installation
Specifikáció
  • Model Features: Designated for high-security locations. Operated by remote activation Piezo button located in the inmate’s cell while the flush valve body is concealed in the service area. Each activation gives a pre-set run cycle. Allows activation of the toilet once the user touches the designated area in the Piezo button.
    Installation: Exposed
    Operating pressure: 1.0 – 8.0 bar
    Power source: 9V Transformer
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóvenus-3003r-pe
  • TermékcsaládFlush Valves
  • TermékcsoportVenus 3002
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-05-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeIzrael
  • Gyártás helyeIzrael
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 leírásWC flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 névFlushometers
  • OmniClass szám23-31 00 00
  • OmniClass névPlumbing Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures