Termékek közzététele
AQUABOOST MAB SP3V-3SV

AQUABOOST MAB SP3V-3SV

Aquaboost MAB offers a comprehensive range of standard single, twin and triple pump water boosting solutions for larger domestic, commercial and industrial applications. 

Specifikáció
  • AQUABOOST MAB multiple pump sets are arranged for operation as duty pump, with assist/standby pump or pumps (up to three). 

    All are programmed to run in staged cascade operation as the flow demand increases or decreases, AQUABOOST MAB Booster Sets feature system pressure and multi function key display, are WRAS Approved, supplied with advanced pump controls and assembled on a powder coated base frame with all the necessary valves and fittings to ensure ease of installation, efficient and reliable operation.

    Utilising variable speed MAB controls, which continually vary the motor speed to match the changing flow demand pattern, whilst maintaining a constant minimum required system pressure. 

    This mode of operation, adjusts the pump's motor speed to match the building's flow requirements and reduces the power consumption.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAQUABOOST-MAB-SP3V-3SV
  • TermékcsaládAQUABOOST BOOSTER SETS
  • TermékcsoportVertical Booster Sets
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-09-01
  • Verziószám1
  • Szélesség (mm)900
  • Mélység (mm)750
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeEgyesült Királyság
  • Gyártás helyeEgyesült Királyság
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Pumpák
  • IFC besorolásTárgy
  • Uniclass 2015 kódPr_65_53_86_66
  • Uniclass 2015 leírásPressure booster pumps
BIMobject termékkönyvtár

Design App a Revithez

Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

  • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
  • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
  • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből