Termékek közzététele
MIKROFILL 3 PRESSURISATION UNIT
MIKROFILL 3 PRESSURISATION UNIT

    MIKROFILL 3 PRESSURISATION UNIT

    5.0/5 csillag5.0(5 vélemény)

    Sealed System Pressure Management

    Mikrofill digital pressurisation units represent the next generation of automatic filling and pressure maintenance solutions for sealed heating and chiller systems.

    Specifikáció
    • • Fills any LPHW/CHW system from empty

      • Connects directly to the mains/boosted water supply

      • 4.7 bar cold fill pressure

      • Consumes 10 watts on standby and 30 watts fully operational per hour

      • Compact size & wall mounted

      • Digital control system and LCD graphic display

      • Automatic system fill and top-up

      • Easy to install and set up

      • High flow, WRAS approved fill valve

      • Fill volume indicator - Aids water treatment calculation

      • Category 4 backflow protection

      • 2 year warranty

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóMIKROFILL-3
    • TermékcsaládMikrofill
    • TermékcsoportPressurisation Units
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-09-25
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)270
    • Szélesség (mm)250
    • Mélység (mm)112
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagABS
    • Másodlagos anyagPolietilén
    • Tervezés helyeEgyesült Királyság
    • Gyártás helyeEgyesült Királyság
    • Nettó tömeg (kg)5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Pumpák
    • Uniclass 2015 kódPr_65_53_86_68
    • Uniclass 2015 leírásPressurization units