Termékek közzététele
Hospital bed - Evario 90 cm width
Hospital bed - Evario 90 cm width
    Stiegelmeyer

    Hospital bed - Evario 90 cm width

    4.6/5 csillag4.6(20 vélemény)

    The comfortable, cost-effective Evario is suitable not only for day-to-day patient care, but also for intensive care and for promoting a speedy recovery. Its modern control options are particularly attractive. The Protega split safety side is easy to operate and comes with excellent hygienic properties.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóHospital_bed
    • TermékcsaládHospital bed
    • TermékcsoportEvario
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-09-18
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)760
    • Szélesség (mm)2190
    • Mélység (mm)1038
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPorral bevont acél
    • Másodlagos anyagMűanyag
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)160
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaOrvosi - All
    • IFC besorolásBútor
    • ETIM-kódEG017960
    • ETIM-névFurniture
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_06_39
    • Uniclass 2015 leírásHospital beds
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 58 29
    • CSI MasterFormat 2014 névBeds
    • OmniClass szám23-25 45 11 11
    • OmniClass névPatient Beds
    • CSI UniFormat II kódE2020
    • CSI Uniformat II névMovable Furnishings

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia