Termékek közzététele
Floor Mounted
Tepid to the Core Eye/Face Wash
Model: T2510-EP-NFT-ABNA

Floor Mounted Tepid to the Core Eye/Face Wash Model: T2510-EP-NFT-ABNA

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítófloor-mounted-tepid-to-the-core-eye-face-wash-model-t2510-ep-nft-abna
  • TermékcsaládTepid to the Core Barrier Free Eyewash
  • TermékcsoportT2510-EP-NFT-ABNA
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-03-28
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • Uniclass 2015 kódPr_65_54_40_16
  • Uniclass 2015 leírásControl valves
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 névControl Valves
  • OmniClass szám23-39 21 13
  • OmniClass névWaterflow Controls