Termékek közzététele
StoCrete SM S
Sto
Archivált

StoCrete SM S

Quick concrete repair product for repairing concrete structures. Polymer-modified, cementitious concrete repair product (PCC), very good adhesive strength on a concrete substrate, very good application overhead, very good resistance to flow, no separate bonding agent necessary, quick-curing, can be quickly over-coated. Product is in accordance with EN 1504-3.
Specifikáció
  • Per mm of layer thickness 1.7 kg/m²
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóstocrete_sm
  • TermékcsaládStoConcrete
  • TermékcsoportRepair
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2018-09-04
  • Verziószám2
  • Mélység (mm)40
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagBeton
  • Másodlagos anyagMortar
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeNémetország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Beton
  • UNSPSC névConcrete and mortars
  • UNSPSC kód301115