Termékek közzététele
StoPox WL 100
StoPox WL 100
StoPox WL 100
StoPox WL 100
    Sto
    Archivált

    StoPox WL 100

    Coloured sealing coat for industrial flooring and traffic areas. Interior areas and areas exposed to weathering, for cementitious substrates, magnesite and calcium sulphate screeds, water vapour permeable, water-dilutable, very good adhesion to the substrate, low VOC emissions, Product is in accordance with EN 1504-2. Product is in accordance with EN 13813.
    Specifikáció
    • 0.30 - 0.50 kg/m
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóstopox_wl_100
    • TermékcsaládStoConcrete
    • TermékcsoportProtect
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2018-09-04
    • Verziószám2
    • Mélység (mm)1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagEpoxi
    • Másodlagos anyagEpoxi
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Védelmező bevonat
    • UNSPSC névSurface
    • UNSPSC kód301521