Termékek közzététele
Adelsö Shelving Unit 40
Stolab

Adelsö Shelving Unit 40

The concept behind Adelsö was to create a shelving unit with endless combination options to provide flexibility in terms of function and size. Adelsö is based on a simple system consisting of two shelf sizes, drawers, shelves and bases where parts can becombined as required. Adelsö has solid wooden shelves and drawers. The shelving unit has pre-drilled holes to allow placement of the shelves and drawers. Available natural lacquer, oil or stain. Design: Christer Larsson.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító7060
  • TermékcsaládStorage Units, Hallway
  • TermékcsoportAdelsö
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2012-09-16
  • Verziószám3
  • Magasság (mm)1100
  • Szélesség (mm)400
  • Mélység (mm)280
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagNyírfa
  • Másodlagos anyagNyírfa
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56