Termékek közzététele
Stonclad UR - Polyurethane mortar system
Stonclad UR - Polyurethane mortar system
    Stonhard

    Stonclad UR - Polyurethane mortar system

    Polyurethane high impact resistant mortar which exhibits excellent abrasion, thermal shock, thermal cycling and chemical resistant characteristics making it ideal for the food and beverage industry as well as any other applications requiring these properties

    Lépjen kapcsolatba a Stonhard céggel

    Specifikáció
    • Stonclad UR is a four-component, trowel applied, polyurethane mortar system. Stonclad UR consists of a urethane-urea binder, pigments, and graded quartz aggregates. Stonclad UR can be applied at thickness ranging from 3 mm to 6 mm depending on application requirements. Stonclad UR is a high impact resistant mortar which exhibits excellent abrasion, thermal shock, thermal cycling and chemical resistant characteristics making it ideal for the food and beverage industry as well as any other applications requiring these properties.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóStonclad-UR
    • TermékcsaládStonclad
    • TermékcsoportMedium Use Flooring System
    • Megjelenés dátuma2024-09-02
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliuretán
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Padlóburkolati rendszerek